MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Szybkie i oszczędne rozwiązanie do łączenia ze sobą urządzeń automatyki Mitsubishi za pomocą całej gamy standardowych sieci przemysłowych

HMS Industrial Networks jest międzynarodową firmą działającą w obszarze przemysłowych systemów komunikacyjnych, która projektuje i wytwarza rozwiązania do łączenia układów automatyki z sieciami przemysłowymi. Firma jest w stanie dostarczyć szybkie i niedrogie rozwiązanie do łączenia ze sobą urządzeń automatyki Mitsubishi, za pośrednictwem całej gamy standaryzowanych sieci przemysłowych. Rozwiązaniem tym są bramki “Anybus”, konwertery protokołów i rozwiązania komunikacji bezprzewodowej, zapewniające bezpieczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

Działające w chmurze rozwiązanie zdalnego zarządzania “Netbiter” tworzy zorientowany przyszłościowo system, który można łatwo wdrożyć do już istniejących struktur. Stosowany w połączeniu ze sterownikami PLC, przetwornicami częstotliwości i układami sterowania Mitsubishi, stanowi optymalne rozwiązanie do gromadzenia danych eksploatacyjnych i monitorowania systemów automatyki.

Jako część tej współpracy, bramki “Anybus” i konwertery protokołów oferują rozwiązania poszerzające możliwości integracji systemów automatyki Mitsubishi z wieloma różnymi sieciami przemysłowymi. Rozwiązanie w pełni zdalnej obsługi “Netbiter” skierowane jest do segmentu M2M. Systemy dostępne są za pośrednictwem mobilnej sieci radiowej lub połączenia z siecią Ethernet.

HMS, jako lider światowego rynku rozwiązań z zakresu komunikacji przemysłowej, przygotował także całą gamę bram sieciowych, konwerterów protokołów oraz produktów komunikacji bezprzewodowej, szczególnie przeznaczonych dla sieci CC-Link. Rozwiązanie do zdalnego zarządzania “Netbiter” zostało dostosowane do urządzeń automatyki Mitsubishi i stanowi wydajne i łatwe do zintegrowania rozwiązanie do wyświetlania danych oraz monitorowania systemów i zakładów przemysłowych. Korzyści użytkownika, to na przykład proste programowanie bazy danych i sieci oraz wbudowany modem. Ponadto, nie ma potrzeby stosowania kosztownych programów typu „zapora ogniowa”, ani też konfiguracji kanałów VPN.

HMS