MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Innowacyjne systemy wizyjne przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, zwłaszcza rozwiązań wykorzystujących roboty Mitsubishi i systemy sterowania ruchem.

Od 2008 roku Cognex i Mitsubishi Electric są partnerami w zakresie dostaw innowacyjnych systemów wizyjnych. Te systemy łączą potęgę rozwiązań systemów automatyki Mitsubishi Electric z wiodącymi produktami przemysłu systemów wizyjnych firmy Cognex, jak na przykład In-Sight EZ – kompaktowy, kompletny system, opracowany wspólnie z Mitsubishi.

Opracowany na bazie In-Sight Micro system In-Sight EZ jest wstępnie skonfigurowany do bezpośredniego podłączenia poprzez złącze Ethernet do sterowników PLC systemu Q lub pulpitów operatorskich GOT. Dostępna jest także możliwość komunikacji poprzez sieć CC-Link, co pozwala na integrację z innym urządzeniami sieci CC-Link. Aby obniżyć koszty inżynieryjne, urządzenia rodziny System Q mogą komunikować się z systemami firmy Cognex za pomocą specjalnie opracowanych bloków funkcyjnych, co oznacza brak wymogu dodatkowego programowania na etapie projektowania systemu. Ponadto pulpit GOT może wyświetlać zapamiętane zdjęcia oraz pozwala na edycję parametrów systemu Cognex. Te specjalne charakterystyki pozwalają osiągnąć maksymalną efektywność cenową przy minimalnej liczbie wymaganych elementów sprzętowych.

Cognex