MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Modułowe oprogramowanie do symulacji robotów i układów automatyki, które może integrować wszystkie roboty Mitsubishi

Fiński ekspert w zakresie symulacji, firma Visual Components, dołączyła do stowarzyszenia Mitsubishi Electric e-F@ctory Alliance, dostarczając oprogramowanie do symulacji robotów i układów automatyki. Korzystając z pakietu Visual Components Suite można w prosty sposób projektować maszyny, gniazda produkcyjne lub linie produkcyjne. Roboty, części, maszyny, obudowy, ściany i inne wymagane elementy gniazda produkcyjnego są zawarte w bibliotekach komponentów. Biblioteka komponentów do symulacji zawiera również animowaną postać ludzką, co umożliwia porównanie z rozwiązaniem, w którym operacje są przeprowadzane ręcznie. Możliwy jest również import własnych plików CAD użytkownika.

Obraz mówi więcej niż 1000 słów

Oferta firmy Visual Components to nie tylko obraz; obejmuje ona w pełni animowany zapis symulacji w formacie 3D PDF, który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader®. Oznacza to, że można przemieszczać się w ramach aplikacji, obracać widok, zmieniać powiększenie, spoglądać na instalację z lotu ptaka i zaglądać za rogi. Plik PDF jest przy tym na tyle mały, że można go przesyłać w załącznikach poczty elektronicznej.

Prosta optymalizacja

Symulacja 3D umożliwia optymalizację produkcji za pomocą:

  • Oszacowania wydajności
  • Analizy pracy w toku (Work in Progress - WIP)
  • Analizy wąskich gardeł
  • Optymalizacji rozmiarów buforów
  • Badania strategii produkcji

Kompletne rozwiązanie

Aby oferowane rozwiązanie było kompletne, firma Visual Components oferuje także dodatki, umożliwiające współpracę pakietu ze sterownikami PLC serii FX, System Q i serii L. Testowanie i ocena kodu poprzez podłączenie We/Wy układu sterowania do modelowanych cyfrowo maszyn sprawia, że ewentualne błędy są eliminowane już w fazie projektowania.

Visual Components