Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Schaeffler

Schaeffler

Zaawansowane monitorowanie warunkiem poprawy całkowitej efektywności urządzeń (OEE)

Producenci, w szczególności w czasach stale rosnących kosztów energii, odczuwają potrzebę ciągłego ulepszania metod produkcji i stawienia czoła konkurencji w skali globalnej. Dlatego też, w celu zwiększenia niezawodności produkcji, poszukują oni rozwiązań z zakresu odchudzonego wytwarzania, pozwalających na ocenę i redukcję kosztów, eliminację zagrożeń, poprawę konstrukcji systemu i zarządzania konserwacją. Jest to powodem, dla którego systemy monitorowania stanu urządzeń na poziomie zakładu produkcyjnego oraz monitorowania zużycia energii, powinny zostać zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. W celu umożliwienia optymalizacji usług konserwacyjnych należy zapewnić przejrzystość całego systemu - od poziomu produkcji aż do najwyższego poziomu zarządzania.

Zaawansowane podejście

FAG SmartCheck jest niezależnie działającym, kompaktowym systemem pomiarowym o modułowej strukturze przeznaczonym do ciągłego monitorowania maszyn. Ponieważ system może monitorować zarówno parametry klasyczne, jak i parametry oparte na pomiarach drgań, już teraz oferuj on liczne opcje, bez których nie można sobie wyobrazić przyszłych schematów monitorowania stanu maszyn. Zapewnia to zoptymalizowaną wartość dodaną w każdej branży.

Korzyści eksploatacyjne:

  • Niezawodne monitorowanie stanu maszyn w czasie rzeczywistym
  • Inteligentne monitorowanie przebiegu procesu
  • Łatwość instalacji
  • Intuicyjne sterowanie pracą
  • Długotrwałe przechowywanie danych historycznych
  • Elastyczny, rozszerzalny system

FAG SmartCheck wspiera koncepcję przejrzystości poprzez wykonywanie pomiarów na różnych poziomach. Mitsubishi Electric, we współpracy z firmą Schaeffler, może zapewnić całościowe podejście do zagadnienia oceny stanu instalacji produkcyjnej. Za pośrednictwem Platformy iQ oraz sieci Ethernet, informacje mogą być automatycznie przesyłane na wiele różnych poziomów.

Schaeffler

Do góry