MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Wysokowydajne komputery PC typu embedded do skalowalnych systemów automatyki i napędów

Producenci w branżach inżynierii mechanicznej i rozwiązań systemowych w branży wytwarzania i dystrybucji energii, systemach transportu i kontroli ruchu, w inżynierii medycznej, przemyśle samochodowym, w technice produkcji i wytwarzania oraz w pozostałych aplikacjach przemysłowych, potrzebują do swoich rozwiązań technologii napędowej niezawodnego i solidnego sprzętu.

Mitsubishi Electric razem z firmą Janz Tec AG - partnerem w programie e-F@ctory - oferuje rozwiązanie na bazie komputerów wbudowanych. Uzupełnieniem modułowych i kompaktowych komputerów wbudowanych PC (embedded) są monitory skalowalnej serii emVIEW, co pozwala na szeroki zakres możliwych zastosowań, począwszy od prostych systemów sterowania do systemów ze integrowanym interfejsem obsługi.

Dzięki modułowej konstrukcji, rozwiązania na bazie systemów emPC wyróżniają się dużą elastycznością i możliwością łatwego dostosowania do wymagań klienta. Umożliwia to dobór wydajności i rodzaju interfejsu w celu najbardziej ekonomicznego wykorzystania w szerokim zakresie aplikacji; od prostych systemów sterowania jedną osią ruchu, do scenariuszy z kilkoma osiami pracującymi synchronicznie.

Systemy MELSERVO mogą być sterowane zarówno poprzez sieć EtherCAT, jak i SSCNET.

Cechy rodziny emPC

  • W związku z tym, iż większość urządzeń emPC nie ma wbudowanych wentylatorów chłodzących oraz posiada pamięć typu CompactFlash, maleją wymagania w zakresie przeglądów konserwacyjnych.
  • Środowisko emCONTROL soft PLC może być używane jako w pełni funkcjonalny system sterowania w czasie rzeczywistym, co umożliwia wykonywanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych zadań sterowania systemami napędowymi.
  • Doskonały stosunek ceny do funkcjonalności.
  • Wysokiej jakości, niezawodne rozwiązanie sprzętowe, zaprojektowane do długoletniej eksploatacji.

Janz Tec