MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Bezpieczne i nieskomplikowane rozwiązania zdalnego dostępu, w pełni zintegrowane z urządzeniami automatyki Mitsubishi Electric

Secomea A/S jest firmą prywatną i jednym z wiodących dostawców rozwiązań zdalnego dostępu dla automatyki i przemysłu maszynowego. Przez lata Secomea zbudowała wydajną linię rozwiązań Firewall/VPN i przemysłowej komunikacji, z wyjątkowym naciskiem na ułatwienie instalacji, konfiguracji i eksploatacji. Jest to nawet ukryte w nazwie firmy, która jest skrótem od: Ułatwiona Bezpieczna Komunikacja (Secure Communication Made Easy). Rozwiązanie zdalnego dostępu firmy Secomea jest używane przez największych producentów maszyn i integratorów systemowych na całym świecie.

O ile typowe rozwiązania zdalnego dostępu oparte są na tradycyjnej technologii VPN, rozwiązanie firmy Secomea usunęło typowe problemy takiego rozwiązania routingu związane z bezpieczeństwem i konfliktami w sieci , poprzez zastosowanie kodowanych połączeń na bazie przekaźników proxy. Pozwala to na wyjątkową elastyczność w centralnym administrowaniu i kontroli dostępu indywidualnych użytkowników do specyficznych urządzeń, przy zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz pełnego monitorowania dostępu.

Rozwiązanie składa się ze sprzętowej lub programowej jednostki sterującej w fabryce (SiteManager) i opartego na interfejsie Webowym lub Windowsowym klienta (LinkManager), obsługiwanego przez personel techniczny lub użytkownika końcowego. Te dwa składniki są wzajemnie powiązane za pomocą centralnego serwera komunikacji M2M (GateManager).

Rozwiązanie posiada Certyfikat Bezpieczeństwa, wydany przez niemiecką organizację ProtectEM Gmbh w ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Deggendorf. Certyfikacja oparta jest na procesach audytowania zgodnie z IST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, audytowanie koncepcji oparte jest na BSI (Niemieckie Biuro Federalne, odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji), ISA 99 i IEC 62443, a także połączone ze szczegółowym audytem poszczególnych składników i całego systemu tak, aby w rezultacie zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Dzięki rozwiązaniu Secomea, Mitsubishi Electric może zaoferować koncepcję pełnego bezpieczeństwa połączeń zdalnego dostępu, skalowalną dla małych i dużych aplikacji - jako element systemu MELSEC Q dla różnych aplikacji (połączenia baz danych) i protokołów (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) lub też dla celów wizualizacji i programowania. Ponadto rozwiązanie jest kompatybilne z innymi produktami systemów sterowania, technologii napędowych i robotów. Koncepcja bezpiecznego zdalnego systemu pozwala Mitsubishi Electric zapewnić pełną integrację wszystkich stosownych urządzeń w jednej aplikacji.

Secomea