Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

RITTAL

RITTAL

Wiodący producent obudów oferuje rozwiązania z wycięciami, przystosowanymi do montażu terminali operatorskich GOT Mitsubishi.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE HMI

HMI i obudowa – doskonale dopasowane

System wizualizacji najwyższej klasy

Aby sprostać występującym na współczesnym rynku wyzwaniom w zakresie sterowania instalacjami przemysłowymi, istotne jest zapewnienie natychmiastowej dostępności informacji w trakcie procesu przemysłowego, co pozwala uniknąć kosztownych przestojów i zmaksymalizować wydajność. Równocześnie ważna jest wygoda i bezpieczeństwo, zwłaszcza w środowisku, w którym mobilność i łatwość eksploatacji stanowią kluczową zaletę dla operatorów, programistów i personelu zajmującego się konserwacją i utrzymaniem.

W odpowiedzi na te wyzwania Mitsubishi Electric i Rittal oferują kompletne rozwiązanie, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wykorzystując niezrównany asortyment wysokiej jakości terminali operatorskich Mitsubishi serii GOT1000 z ekranem dotykowym oraz innowacyjne, doskonale zaprojektowane panele sterownicze Rittal, dostarczają optymalnego rozwiązania, które zapewnia klientom maksymalny zwrot z inwestycji (ROI).

Szybko i łatwo

Systemy interfejsów człowiek – maszyna (HMI) umożliwiają szybkie, łatwe i dokładne współdziałanie ze sobą operatorów i maszyn. Systemy obudów Rittal są modułowe, skalowalne i sprawują się równie dobrze zarówno w środowisku scentralizowanym, jak i zdecentralizowanym.

Wszystkie obudowy Rittal paneli operatorskich mogą być tak skonfigurowane, aby mogły zawierać praktycznie dowolny wyświetlacz Mitsubishi oraz taki zestaw urządzeń wejścia / wyjścia, jakiego wymaga dana aplikacja.

W opłacalny sposób

Interfejsy HMI Mitsubishi Electric mogą być szybko zintegrowane z “dostosowanymi” do paneli operatorskich obudowami Rittal, zapewniając szybki dostęp do informacji i łatwość eksploatacji. Kluczową cechą udanej serii obudów Rittal, jest możliwość dostosowania rozmiarów, wyposażenia i konstrukcji do potrzeb klienta.

Korzystając z rozwiązań systemu RI Power firmy Rittal oraz innowacyjnego systemu rozdzielnic niskiego napięcia, Mitsubishi, razem ze światowym dostawcą systemów wyposażenia obudów elektrycznych i partnerem w programie e-F@ctory, firmą Rittal, Mitsubishi Electric przygotowało rozwiązania modułowych szaf elektrycznych.

Szybko i niezawodnie

System Ri4Power firmy Rittal został zaprojektowany do szybkiego i niezawodnego projektowania obudów elektrycznych niskiego napięcia do maszyn, rozdzielnic w fabrykach i budynkach i może być stosowany w sieciach rozdzielczych o natężeniu prądu do 3200 A. System posiada certyfikat ASTA i spełnia wymagania normy EN 61439-1/2 w zakresie projektowania budynków, gwarantując najwyższe standardy bezpieczeństwa systemów rozdziału energii.

Łatwe projektowanie i instalacja

System Ri4Power charakteryzuje się wysokim poziomem modułowości, ułatwiając projektowanie i posługiwanie się nim, a także bezbłędną instalację.Zapewniona jest także pełna elastyczność, ponieważ podział wnętrza szafy elektrycznej można dostosowywać do wymagań stawianych wobec konkretnej rozdzielnicy.

Wydany przez Mitsubishi certyfikat badania typu dla modułów szaf elektrycznych do rozdzielnic niskiego napięcia w budynkach stanowi gwarancję dostawy kompletnych rozwiązań, które umożliwiają projektantom dobranie najlepszych w klasie elementów i systemów, jednocześnie zapewniając spełnienie wszystkich przepisów bezpieczeństwa.

RITTAL

Do góry