MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Skuteczne sterowanie w modernizowanych i nowych systemach dzięki wysokiej jakości czujnikom do systemów CNC i Motion Mitsubishi Electric

Lenord + Bauer jest międzynarodowym specjalistą w zakresie czujników ruchu i technologii zintegrowanego napędu. Ich innowacyjne, modułowe zestawy enkoderów magnetycznych MiniCODER do zastosowania w obrabiarkach i maszynach pakujących nie pozostawiają nic do życzenia.

MiniCODER - sprawdzony na całym świecie

Nowoczesne maszyny charakteryzują się dużą wydajnością i wszechstronnością. Warunkiem tego jest optymalne sterowanie. Rozdzielczość i częstotliwość próbkowania mają kluczowe znaczenie dla cyfrowego przetwarzania sygnałów. Im dokładniejsze są wartości dostarczane przez czujniki, tym dokładniej działa system sterowania. W inżynierii mechanicznej i produkcji narzędzi zestawy enkoderów kompaktowych podejmują się tego zadania.

Tutaj MiniCODER-y mogą wykorzystać swój pełny potencjał. Są kompaktowe, precyzyjne i odporne. Nie bez powodu w szybkich wrzecionach są to najszerzej na świecie stosowane czujniki prędkości.

Wysokie wymagania wobec właściwych czujników, analogowych i cyfrowych

Nowe MiniCODER-y dostępne są jako czujniki prędkości obrotowej i położenia. Dzięki precyzyjnej tarczy impulsowej, z dużą dokładnością dostarczają sygnałów różnicowych, albo położenia bezwzględnego. Każdy system pomiarowy składa się z jednostki skanującej i odpowiedniej skali pomiarowej. Tutaj skala pomiarowa montowana jest bezpośrednio na wale. W ten sposób MiniCODER-y nie potrzebują dedykowanych łożysk, są bezobsługowe i nie ulegają zużyciu.

Lenord + Bauer