Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Guided Operator Solutions

Strategia lean w zapobieganiu ludzkim pomyłkom

Guided Operator Solutions

 

Typowe zastosowania

Guided Operator Solutions (Rozwiązania z kierowanym operatorem) od Mitsubishi Electric oferują szeroką gamę ergonomicznych terminali, które mogą być stosowane w wielu sektorach przemysłu, w tym m.in. w motoryzacji, logistyce, produkcji półprzewodników i w branży Life&Science.

Pobieranie elementów

Typowe zastosowania

Pobieranie elementów to kluczowy obszar, gdzie można poprawić wydajność produkcji oraz podnieść jakość produktu. Guided Operator Solutions znacznie zmniejszają całkowitą liczbę roboczogodzin, eliminują błędy w pobieraniu części, a także redukują zmęczenie operatora.

Uzupełnianie elementów

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_2!!

Uzupełnianie elementów to kolejny obszar, w którym mogą pojawić się błędy podczas montażu, a to może skutkować efektem domina dla kontroli jakości. Guided Operator Solutions dokładnie identyfikują, gdzie powinny być uzupełnione części i zapewniają, że do pojemnika zostaną dodane właściwe elementy.

Komórka produkcyjna

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_3!!

Model „komórki produkcyjnej” dla procesu montażu staje się typowy dla zakładów skoncentrowanych na "wysokim zróżnicowaniu/niskim wolumenie" produkcji oraz bazujących na jednym operatorze odpowiedzialnym za całkowity montaż produktu. Guided Operator Solutions mogą wyeliminować błędy u podstaw, zmniejszając ryzyko ponownej pracy nad produktem.

Tworzenie zestawów montażowych

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_4!!

Zgodnie ze szczegółową instrukcją roboczą dotyczącą elementów i ich ilości, kompletowanie zestawów składających się z części potrzebnych w kolejnym procesie produkcyjnym, wymaga od operatora pobrania pewnej liczby detali z wielu różnych pojemników. Guided Operator Solutions zapewniają, że do pojemnika z zestawem trafią właściwe elementy w odpowiednich ilościach, oszczędzając czas i redukując błędy.

Realne korzyści

Guided Operator Solutions nie tylko znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów jakościowych występujących w procesach produkcyjnych, ale również mogą być stosowane w wielu innych sektorach przemysłu, gdzie ich korzyści będą zauważone zarówno przez managerów jak i operatorów.

Przed wdrożeniem Guided Operator Solutions

Przed

  • Potrzebny czas na czytanie wykazu części oraz instrukcji
  • Operator zmuszony do szukania odpowiednich części
  • Powolny czas montażu
  • Potencjalnie niewłaściwy montaż części
  • Wymagane intensywne szkolenie operatora

Po wdrożeniu Guided Operator Solutions

Po

  • Brak listy części lub instrukcji
  • Nie ma potrzeby szukania części
  • Krótszy czas montażu
  • Podniesiona jakość montażu
  • Zmniejszone wymagania szkoleniowe operatora

Za pomocą Guided Operator Solutions Mitsubishi Electric system automatyki kieruje pracownika do właściwego pojemnika z częściami przez zaświecenie wskaźnika obok właściwego miejsca pobierania, lub przez otwarcie pokrywy i żądanie potwierdzenia przez operatora udanego pobrania właściwego elementu. Kompletowanie detali staje się z natury nie tylko bardziej niezawodne i wolne od błędów, ale również znacznie szybsze, co poprawia zarówno jakość produkcji, jak i ogólną wydajność.

Rozwiązanie całkowicie zintegrowane

Proste w użyciu

Proste w użyciu

Projekt Guided Operator Solutions został oparty na uproszczonych koncepcjach.

  • Terminale mogą być instalowane bezpośrednio na podporach rur
  • Dedykowane kable umożliwiają wykonanie łatwej i ekonomicznej instalacji elektrycznej
  • Intuicyjne złącza służą do szybkiego montażu terminali i odgałęzień
  • Oprogramowanie pozwala na łatwą konfigurację, programowanie i konserwację

Wszechstronne

Wszechstronne

Zróżnicowanie dostępnych terminali czyni rozwiązanie Mitsubishi Electric odpowiednie dla prawie każdej aplikacji.

  • Czujniki optyczne dopuszczają duże prędkości pobierania
  • Elementy wykonawcze sterowane przyciskiem lub dźwignią do niskobudżetowych zastosowań
  • Terminale z możliwością otwierania i zamykania drzwi, fizycznie zapobiegają przed błędami pobierania
  • Urządzenia z wyświetlaczem 7-segmentowym pozwalają montażystom na zliczanie pobranych części

Rozszerzalne

Rozszerzalne

W sercu Guided Operator Solutions znajdują się sterowniki Mitsubishi Electric z dedykowanymi jednostkami master, komunikującymi się z siecią terminali.

  • Zakres obejmuje sterowniki od prostej serii FX do bardziej zaawansowanych sterowników modułowych PLC serii L, Q lub iQ-R
  • Do sterownika można łatwo podłączyć takie urządzenia jak skanery kodów kreskowych, wkrętarki elektryczne czy systemy wizyjne
  • Intuicyjne HMI GOT Mitsubishi Electric wyraźnie wyświetlają instrukcje działania
  • W komórce produkcyjnej może być zintegrowana technologia napędów i robotyka

Zintegrowane

Zintegrowane

Zadania montażowe muszą często pasować do szerszego środowiska operacyjnego zakładu, gdzie koniecznością jest łączność z systemami ERP i MES.

  • Łączność przez sieci CC-Link i CC-Link IE z wieloma aplikacjami pobierania
  • Duża prędkość transmisji danych umożliwia synchronizację zadań.
  • Technologia MES łączy korporacyjne systemy w celu zarządzanie w czasie rzeczywistym zasobami i wydajnością.

Opcje terminali

Opcje terminali

Guided Operator Solutions (rozwiązania ze sterowanym operatorem) oferują szereg typów terminali, które rozciągają się od prostych urządzeń LED i przycisków, aż do terminali z obsługiwanymi drzwiami. Dostępne są również opcje dla terminali fotoelektrycznych oraz dla przełączników z dźwignią.

Nazwa materiałuOpisNumer artykułu
BL227XB-K02VN-PKompaktowy, przełącznik sterowany przyciskiem, oznaczenie jednym kolorem295195
BL227XB-K06MN-PKompaktowy, przełącznik sterowany przyciskiem, oznaczenie wieloma kolorami295196
BL227XB-K71VN-PStandardowy kompaktowy, przełącznik sterowany przyciskiem, oznaczenie jednym kolorem, wyświetlacz 7-segmentowy295197
BL227XB-K02V-PStandardowy kompaktowy, przełącznik sterowany dźwignią, oznaczenie jednym kolorem295198
BL227XB-K06M-PStandardowy kompaktowy, przełącznik sterowany dźwignią, oznaczenie wieloma kolorami295199
BL227XB-K71V-PStandardowy kompaktowy, przełącznik sterowany dźwignią, oznaczenie jednym kolorem, wyświetlacz 7-segmentowy295200
BL227XB-K02VL-PStandardowy kompaktowy, fotoelektryczny, odbicie w dół, oznaczenie jednym kolorem295201
BL227XB-F04V-PStandardowy, drzwi, przełącznik sterowany dźwignią, oznaczenie jednym kolorem290111
BL227PB-T07P02V-PTransmisja fotoelektryczna (wysyłanie), oznaczenie jednym kolorem, 70 mm295202
BL227XB-T07P02V-CTransmisja fotoelektryczna (odbiór), oznaczenie jednym kolorem, 70 mm295203
BL227PB-T14P02V-PTransmisja fotoelektryczna (wysyłanie), oznaczenie jednym kolorem, 140 mm295204
BL227XB-T14P02V-CTransmisja fotoelektryczna (odbiór), oznaczenie jednym kolorem, 140 mm295205

Akcesoria

Nazwa materiałuOpisNumer artykułu
ARW-04-RHUrządzenie do zapisywania adresu (ARW-04 + zdalna głowica na podczerwień)295478
FK4-125-1004-żyłowy płaski kabel (1,25 mm2), 100 m skręcony290883
LP4-WR-10PZłącze LP do 4-żyłowego kabla płaskiego (1,25 mm2), zawiera 10 złącz.290884
BT0Obciążenie linii (dla serii ASLINK)290896
LP-TOOLNarzędzie do zaciskania złącza LP289161
ANF-01Filtr ASLINK295479

Moduły master i bramy

Nazwa materiałuOpisNumer artykułu
RJ51AW12ALModuł master MELSEC iQ-R AnyWireASLINK301856
QJ51AW12ALModuł master MELSEC-Q AnyWireASLINK290141
LJ51AW12ALModuł master MELSEC-L AnyWireASLINK290898
FX3U-128ASL-MModuł master MELSEC-F AnyWireASLINK290900
NZ2AW1C2ALMostek sieciowy CC-Link AnyWireASLINK294278
NZ2AW1GFALMostek sieciowy CC-Link IE AnyWireASLINK297161

Poka Yoke = zapobieganie pomyłkom

Poka Yoke jest metodą eliminowania błędów w operacji wytwarzania lub logistycznej u samego źródła, zanim one wystąpią. Mitsubishi Electric opracowało swoje zintegrowane Guided Operator Solutions (rozwiązania ze sterowanym operatorem) w oparciu o zasady Poka Yoke, który to japoński termin tłumaczy się jako "zapobieganie pomyłkom".

Guided Operator Solutions


Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe
Customer reference

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga
Do góry