MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Kontroluj swoją suwnicę bramową i redukuj koszty z Mitsubishi Electric

Omówienie

Suwnica bramowa jest to system pozycjonowania, który w aplikacjach obsługi materiałów używany jest do przenoszenia produktów z punktu do punktu. Gabaryty poszczególnych systemów mogą się znacząco różnić, począwszy od małych aplikacji przeznaczonych do szybkiego, powtarzalnego przenoszenia lekkich materiałów, aż do dużych, przeznaczonych do transportu znacznie cięższych obiektów.

Jakie elementy automatyki są istotne?

W celu zrealizowania elektromechanicznego połączenia i dostarczenia do układu kontrolowanego ruchu, system wykorzystuje wzmacniacz serwo MR-J4W3-B. Do systemu podłączony jest moduł prostego sterowania ruchem LD77MS oraz sterownik PLC serii L, które zapewniają synchronizację pomiędzy sterowaniem osią i kolejnością zdarzeń w maszynie. Mitsubishi Electric udostępnia przykładowy program wraz z opisem trzyosiowej aplikacji, wykorzystującej system sterowania suwnicy bramowej.

Zastosowanie

Dzięki skutecznemu sterowaniu pozycjonowaniem produktów, suwnice bramowe mogą być używane do delikatnego podnoszenia i przetransportowania na określoną przez użytkownika pozycję. Aby skrócić czas przenoszenia, brama jest w stanie zakończyć interpolację liniową równocześnie wzdłuż wszystkich trzech osi, skracając w ten sposób odległość pomiędzy punktem początkowym i końcowym. Zastosowanie enkoderów o dużej rozdzielczości do monitorowania pozycji każdej osi, umożliwia dokładne umieszczenie elementu w dowolnym miejscu układu współrzędnych XYZ suwnicy bramowej.