Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Napełnianie butelek

W pierwszej chwili niedoświadczonej osobie może się wydawać, że przetransportowanie cieczy do nieodkształcalnego zbiornika nie przedstawia większego problemu. Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że do tego celu wymagana jest duża dokładność oraz niezmienny przepływ, a ponadto precyzyjna i bardzo szybka aplikacja.

W pierwszej chwili niedoświadczonej osobie może się wydawać, że przetransportowanie cieczy do nieodkształcalnego zbiornika nie przedstawia większego problemu. Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że do tego celu wymagana jest duża dokładność oraz niezmienny przepływ, a ponadto precyzyjna i bardzo szybka aplikacja.

Olbrzymim wyzwaniem dla większości aplikacji obsługujących butelkowanie jest zapewnienie całkowitej synchronizacji dyszy napełniającej z przenośnikiem obrotowym oraz kontrolą przepływu. Sterownik musi mieć pewność, że płyn trafia dokładnie do szyjki butelki. Wartość przepływu oraz wysokość, na której umieszczona jest dysza muszą być skrupulatnie kontrolowane, aby uniknąć ryzyka przelania bądź spienienia.

Dzięki jednostce centralnej motion Mitsubishi Electric (opartej na iQ Platform) oraz specjalnemu oprogramowaniu, krzywki mogą być inteligentnie sterowane, bez konieczności użycia wrażliwych na błędy i odchyłki rozwiązań sprzętowych.

Rzeczywiste aspekty przemieszczania i przenoszenia mogą być kontrolowane nie tylko przez sterownik ruchu, ale również przez inteligentne i energooszczędne napędy Mitsubishi Electric. Poprzez otwartą sieć CC-Link poziomu urządzeń są one zintegrowane w jeden system. Szybkość dostarczanych przez maszynę butelek może być kontrolowana przez iQ Platform oraz sieć CC-Link, która pozwala na transmisję z prędkością nawet 1 Gbit/s, przy czasach cyklu programu liczonych w milisekundach. Ponadto, dzięki opcjonalnemu modułowi Ethernet, iQ Platform pozwala na połączenie z wyższą warstwą sterowania i zarządzania, co umożliwia dostarczanie danych do systemów ERP/MES w czasie rzeczywistym.


Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry