MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Etykietowanie

Czy chodząc po supermarkecie, zastanawialiście się kiedykolwiek jak to jest, że wszystkie etykiety na butelkach usytuowane są tak samo, niemal pod identycznym kątem i w tym samym kierunku? Jest to wynik zastosowania dzisiejszych szybkich maszyn etykietujących, zapewniających prawidłowe przyleganie etykiet do produktu docelowego i z jak najmniejszym możliwym odchyleniem. Wszystko odbywa się z bardzo dużą prędkością i ogromną dokładnością, z jaką jest także znane oznakowanie butelek lub naczyń cylindrycznych.

Aby zapewnić prawidłowe umieszczenie etykiet na wszystkich produktach, etykieta musi być dostarczana ze stałą prędkością; zapobiega to wydłużaniu, wypaczaniu, a nawet rozdzieraniu arkusza z etykietami. Etykiety są w wielu rozmiarach i mogą być umieszczone w różny sposób, klejone na zimno, gorąco, owinięte folią termokurczliwą lub nawinięte folią ogólnego typu. Przy projektowaniu urządzenia do etykietowania, architektura sterowania musi obsługiwać wszystkie te warianty bez większych zakłóceń wydajności.

Wychodzenie naprzeciw tym wymaganiom jest drugą naturą iQ Platform Mitsubishi Electric. Razem z funkcjonalnością Q umożliwiającą rejestrację szybkich ruchów, uzyskują Państwo gwarancję dokładnego umieszczenia etykiet z jak najmniejszą odchyłką. Przez dodanie logicznego procesora serii Q, bęben obrotowy, hamowanie podajnika rolkowego i czujniki butelek mogą być łatwo i szybko sterowane przez program w języku drabinkowym.

Za pomocą dotykowego panelu o wysokiej rozdzielczości serii GOT2000, można monitorować, diagnozować oraz zmieniać parametry etykietowania poprzez szybkie połączenie z magistralą Q. Szybkość i dokładność etykietowania zagwarantowane są przez precyzyjne sterowanie rolką z etykietami i rolką napinającą, które odbywa się poprzez serwowzmacniacze MR-J4, połączone szybką siecią SSCNET III.

Szeroka gama naszych łatwych do integracji produktów serii FX może zostać użyta w aplikacjach etykietowania nieciągłego, gdzie używane są przenośniki taśmowe, ale i do bardziej złożonych zadań, wymagających interpolacji i kontroli pracy silnika serwo. Sterownik FX3U-20SSC-H, synchronicznie kontrolujący dwie osie za pośrednictwem sieci SSCNET III, dostarcza wielkich możliwości w aplikacjach, gdzie zależności czasowe mają kluczowe znaczenie dla dokładności rozmieszczania i etykietowania.