Wymagania stawiane energetyce, jak podwyższona elastyczność, większa sprawność i lepsza przewidywalność, mają istotny wpływ na tę branżę. Jednocześnie sektor ten musi redukować przestoje, spełniać coraz bardziej rygorystyczne cele legislacyjne oraz integrować wyższe poziomy energii ze źródeł odnawialnych.
Skuteczna kontrola i automatyzacja jest kluczem do rozwiązania tych i innych wyzwań w branży energetycznej, i Mitsubishi Electric oferuje kompleksowe rozwiązania dla całego przemysłu, począwszy od elektrycznych systemów średniego i niskiego napięcia na poziomie komponentów, aż do kompletnych systemów sterowania instalacją przemysłową.
Mitsubishi Electric, jako firma sprawdzona w zakładach energetycznych na całym świecie, jest w stanie zaspokoić potrzeby właścicieli elektrowni, usługodawców z zakresu konserwacji lub dostawców EPC (Engineering, Procurement, Construction) dla nowych zakładów.
Mitsubishi Electric posiada bogate doświadczenie w rozproszonych systemach sterowania zbudowanych na platformie sterowania elektrownią, które rozciągają się od aparatury obiektowej, poprzez rozdzielnice SN i NN, do poziomu automatyki i wyżej do systemów zarządzania procesem i przedsiębiorstwem, a wszystko zbudowane na szkielecie wytrzymałych i niezawodnych systemów sieciowych.
W celu zapewnienia najwyższych poziomów dostępności, Mitsubishi Electric oferuje dedykowane dla przemysłu energetycznego rozwiązania DCS, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów dotyczących rozbudowy i elastyczności.
PMSX®pro stworzony został w oparciu o wybitną wiedzę i doświadczenie marketingowe Mitsubishi Electric w zakresie systemów PLC i DCS i jest idealnie dostosowany do użytku w mniejszych regionalnych instalacjach przemysłowych i zakładach produkujących energię odnawialną.
Usługi Mitsubishi Electric rozciągają się od dostawy komponentów i oprogramowania aż po instalację, okablowanie, dokumentację, budowę i kompletne zarządzanie projektem.
Dla operatorów turbin parowych, które mogą już funkcjonować przez dziesięć lat lub więcej, a dla których oczekiwany czas eksploatacji mógłby wynosić 15-20 lat, Mitsubishi Electric opracowało system sterowania Turbiset, zapewniający turbinom prostą ścieżkę unowocześnienia.
Turbiny parowe są urządzeniami o znaczeniu krytycznym i muszą być sterowane optymalnie, tak, aby uzyskać z pary maksymalną energię. Muszą być także rygorystycznie chronione, aby zapewnić że pozostaną niezawodne, bezpieczne i będą nadal działać przez 24 h i 7 dni w tygodniu.
Rozwiązanie Turbiset do sterowania i zabezpieczenia turbin parowych dostarcza odpowiedzi na te wszystkie kwestie. Typowa konfiguracja sterowania Turbiset, zbudowana w oparciu o wiodące na rynku urządzenia PLC i HMI Mitsubishi Electric, wraz z aktualizacjami istniejących programów użytkowych PLC, może zawierać:
Rozwiązanie Turbiset jest niezależne od pierwotnego producenta turbiny, zapewniając prostą i skuteczną ścieżkę aktualizacji. Mitsubishi Electric jest w stanie dostarczyć cały sprzęt wraz ze schematami sterowania, przekształconymi programami użytkowymi PLC, schematami programów PLC, środowiskiem symulatora procesów turbin, lokalnymi aplikacjami HMI, schematami okablowania i materiałami szkoleniowymi. W dowolnym momencie życia turbiny operatorzy mogą uaktualnić system sterowania do bieżących standardów, zapewniając lepszą skuteczność i niezawodność.
Mitsubishi Electric łączy całą gamę technologii do wyposażenia elektrowni w peryferyjne urządzenia elektryczne, z możliwością zrealizowania wszelkich prac inżynierskich i projektowych, zarządzania projektami, montażem i odbiorem. Tak więc Mitsubishi Electric może zaoferować integrację systemu pod klucz elektrycznego wyposażenia i urządzeń uzupełniających dla elektrowni.
Mając sprawdzone na całym świecie rozwiązania urządzeń peryferyjnych i uzupełniających w elektrowniach, Mitsubishi Electric gwarantuje dostawę skutecznych, niezawodnych, bezpiecznych i opłacalnych instalacji.
Z uwagi na to, iż operatorzy zwracają coraz większą uwagę na zrównoważenie różnych składników majątku wykorzystujących w głównych elektrowniach i podstacjach różne źródła energii - od konwencjonalnych paliw kopalnych po odnawialne - potrzebne są bardziej inteligentne strategie zarządzania energią. Są to: zdalne monitorowanie, kontrola i zarządzanie elektrowniami słonecznymi, farmy wiatrowe, wodne, elektrownie na paliwa kopalne i hybrydowe, bardziej widoczne w sterowniach.
Dla najbardziej skutecznych platform zarządzania Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania, poczynając od poziomu obiektowego aż po poziom nadzoru, wraz z technologiami DCS oraz SCADA , w tym:
Ponadto, zapewniając zdolność operatorów do integrowania i równoważenia szeregu różnych źródeł energii, Mitsubishi Electric wykorzystuje takie narzędzia jak PMSX®pro DCS oraz oprogramowanie cyklu życia Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) i łączy je z innymi technologiami MV i sterowania, w celu powiązania poszczególnych źródeł elektryczności w wirtualną elektrownię.
Biorąc pod uwagę wpływ związany z wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii, starzeniem się dużych elektrowni oraz niestabilnością cen ropy naftowej i gazu, wirtualne i hybrydowe elektrownie - dzięki szybszej i bardziej elastycznej odpowiedzi na wahania w dostępności różnych źródeł energii oraz przy możliwie niskich kosztach - zapewniają skuteczny system równoważenia różnych zmiennych w celu uzyskania bardziej przewidywalnego, bardziej ekonomicznego i bardziej niezawodnego systemu zasilania.